Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 18 × 55 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
8 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, 2,00 m, PVC
Kabel, 3,00 m, PUR
Kabel, 3,00 m, PVC
Kabel, 5,00 m, PUR
Kabel, 5,00 m, PVC
Kabel s konektorem, AMP SUPERSEAL 3P, 3pólový, 0,15 m, TPU
Kabel s konektorem, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3pólový, 0.15 m, TPU
Kabel s konektorem, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4pólový, 0.15 m, TPU
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
| BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z10 | BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z06 | BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z07 | |
|
1.538,60 CZK
Ceníková cena
|
1.538,60 CZK
Ceníková cena
|
1.538,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 55 mm | Ø 18 × 55 mm | Ø 18 × 55 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 300 Hz | 1 300 Hz | 1 300 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel s konektorem, AMP SUPERSEAL 3P, 3pólový, 0,15 m, TPU | Kabel s konektorem, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3pólový, 0.15 m, TPU | Kabel s konektorem, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4pólový, 0.15 m, TPU |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD