Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 18 × 55 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
16 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, 2,00 m, PVC
Kabel s konektorem, AMP SUPERSEAL 3P, 3pólový, 0,15 m, TPU
Kabel s konektorem, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3pólový, 0.15 m, TPU
Kabel s konektorem, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4pólový, 0.15 m, TPU
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
| BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z10 | BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z07 | BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z06 | |
|
1.538,60 CZK
Ceníková cena
|
1.538,60 CZK
Ceníková cena
|
1.538,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 55 mm | Ø 18 × 55 mm | Ø 18 × 55 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující | nelícující |
| Dosah | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 430 Hz | 430 Hz | 430 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel s konektorem, AMP SUPERSEAL 3P, 3pólový, 0,15 m, TPU | Kabel s konektorem, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4pólový, 0.15 m, TPU | Kabel s konektorem, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3pólový, 0.15 m, TPU |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD