Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtvercové provedení s výškou 40 mm
Rozměr
40 x 40 x 118 mm
Tvar
40x40
Montáž
lícující montáž
Dosah
20 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
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
| BES Q40KU-UPU20B-KM20 | BES Q40KU-UPU20B-KN05 | |
|
2.487,00 CZK
Ceníková cena
|
2.380,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 40 x 40 x 118 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| Tvar | 40x40 | 40x40 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 20 mm | 20 mm |
| Spínací výstup | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Materiál pouzdra | Plast | Plast |
| Aktivní plocha, materiál | PA 6.6 | PA 6.6 |
| Připojení | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky |
| Provozní napětí Ub | 20...275 VDC/20...253 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD