Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Speciální provedení
Rozměr
Ø 12.7 mm x 1.025 ″
Tvar
Ø 12,7 mm
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP/NPN spínací kontakt (NO)
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
| BES 516-300-S358/1.025"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | BES 516-300-S358/1.875"-S4 | |
|
9.675,50 CZK
Ceníková cena
|
9.675,50 CZK
Ceníková cena
|
9.675,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12.7 mm x 1.025 ″ | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ | Ø 12.7 mm x 1.875 ″ |
|---|---|---|---|
| Tvar | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP/NPN spínací kontakt (NO) | PNP/NPN spínací kontakt (NO) | PNP/NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
| Materiál pouzdra | Zinek Hliník | Zinek Hliník | Zinek Hliník |
| Aktivní plocha, materiál | Duroplast | Duroplast | Duroplast |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Pevnost v tlaku max. | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD