Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES05ZA

BES 516-200-S8/1.025"-S5

Speciální provedení

Rozměr
Ø 12.7 mm x 1.025 ″
Tvar
Ø 12,7 mm
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
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
Ø 12.7 mm x 1.025 ″
Tvar
Ø 12,7 mm
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
20 Hz
Materiál pouzdra
Zinek Hliník
Aktivní plocha, materiál
Duroplast
Připojení
Konektory, 7/8"-16 UN-Konektor, 3-pólový
Provozní napětí Ub
20–250 V DC / 20–250 V AC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Pevnost v tlaku max.
206 bar
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat