Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Teplotně odolné indukční snímače
Rozměr
Ø 5 × 42 mm
Tvar
M5 × 0,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
0,8 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T | BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T-551 | BES M05EG-PSD08B-ES01-GS49-T | |
|
3.729,20 CZK
Ceníková cena
|
3.582,20 CZK
Ceníková cena
|
3.582,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 5 × 42 mm | Ø 5 × 42 mm | Ø 5 × 42 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M5 × 0,5 | M5 × 0,5 | M5 × 0,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1,5 kHz | 1,5 kHz | 1,5 kHz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4104) | Ušlechtilá ocel (1.4104) | Ušlechtilá ocel (1.4104) |
| Aktivní plocha, materiál | Keramika | Keramika | Keramika |
| Připojení | Kabel s konektorem, M8 × 1, 0.2 m, Silikon | Kabel s konektorem, M8 × 1, 0.2 m, Silikon | Kabel s konektorem, M8 × 1, 1 m, silikon |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | 0...135 °C | 0...135 °C | 0...135 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD