Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Faktor 1 ve čtvercovém provedení s výškou 40 mm
Rozměr
40 × 40 × 66 mm
Tvar
40x40
Montáž
lícující montáž
Dosah
20 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES Q40KFU-PSC20A-S04K | BES Q40KFU-PSC20A-S04G | |
|
1.469,20 CZK
Ceníková cena
|
2.545,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 40 × 40 × 66 mm | 40 × 40 × 62 mm |
|---|---|---|
| Tvar | 40x40 | 40x40 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 20 mm | 20 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 300 Hz | 400 Hz |
| Materiál pouzdra | PA 12 | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Odolný vůči působení magnetického pole | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dodatečné vlastnosti | Faktor 1 | Faktor 1 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD