Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Faktor 1 ve čtvercovém provedení s výškou 40 mm
Rozměr
40 × 40 × 66 mm
Tvar
40x40
Montáž
lícující montáž
Dosah
20 mm
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD