Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční snímače s faktorem 1
Rozměr
Ø 18 × 56 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
12 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES M18ME-PSC12E-S04G-W31 | BES M18ME-PSC12E-S04G-W08 | BES M18MI-PSC12E-S04G-W08 | |
|
2.487,00 CZK
Ceníková cena
|
2.220,00 CZK
Ceníková cena
|
2.220,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 56 mm | Ø 18 × 56 mm | Ø 18 × 76 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující | nelícující |
| Dosah | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 2 000 Hz | 2 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, povlakovaný, PTFE | Mosaz, povlakovaný, PTFE | Mosaz, povlakovaný, PTFE |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Odolný vůči působení magnetického pole | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) |
| Krytí |
IP 67 IP 68 |
IP 67 IP 68 |
IP 67 IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dodatečné vlastnosti |
Faktor 1 rozšířený teplotní rozsah Pouzdro odolné proti odstřikujícím kapkám při svařování |
Faktor 1 rozšířený teplotní rozsah Pouzdro odolné proti odstřikujícím kapkám při svařování |
Faktor 1 rozšířený teplotní rozsah Pouzdro odolné proti odstřikujícím kapkám při svařování |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD