Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení
Rozměr
Ø 8 × 43,5 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES M08ZE1-PSC20B-BP02 | BES M08ZI1-PSC20B-BP02 | |
|
386,10 CZK
Ceníková cena
|
386,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 43,5 mm | Ø 8 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 600 Hz | 600 Hz |
| Materiál pouzdra |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný PC |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný PC |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, TPU | Kabel, 2,00 m, TPU |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD