Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BFB0001

BFB 75K-001-N-02

Čtvercové základní jednotky vláken

Konstrukční řada
75K
Rozměr
10,4 × 35,4 × 79,3 mm
Rozhraní
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Světlovodné zařízení
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
75K
Rozměr
10,4 × 35,4 × 79,3 mm
Rozhraní
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Světlovodné zařízení
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko
Možnost nastavení
Výrobní nastavení (reset)
Fázování na světlo/tmu
Citlivost (Sn)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Druh světla
LED červené světlo
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Materiál pouzdra
ABS
Spínací frekvence
1 500 Hz
Schválení/konformita
cULus
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05