Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BFB0008

BFB 75K-003-P-02

Čtvercové základní jednotky vláken

Konstrukční řada
75K
Rozměr
10,4 × 35,4 × 79,3 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Analogové napětí 0–10 V
Princip funkce
Světlovodné zařízení
Vstupní funkce
Kalibrace Sn
Blokování tlačítek zap/vyp
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
75K
Rozměr
10,4 × 35,4 × 79,3 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Analogové napětí 0–10 V
Princip funkce
Světlovodné zařízení
Vstupní funkce
Kalibrace Sn
Blokování tlačítek zap/vyp
Možnost nastavení
Spínací vzdálenost (Sn), 2 hodnoty
Doba jednotlivého impulzu
Režim normální/jemný/rychlý/široký
Směr čtení LCD
Časová funkce
Výrobní nastavení (reset)
Displej zap/vyp
Doba zpoždění
Blokování tlačítek zap/vyp
Fázování na světlo/tmu
Citlivost (Sn)
Druh světla
LED červené světlo
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Materiál pouzdra
ABS
Spínací frekvence
8 000 Hz / 1 000 Hz / 125 Hz
Schválení/konformita
cULus
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05