Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BFB000E

BFB M18M-012-P-S4

Cylindrické základní jednotky vláken

Konstrukční řada
18M
Rozměr
Ø 18 × 75 mm
Rozhraní
2x PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Možnost nastavení
Citlivost (Sn)
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
18M
Rozměr
Ø 18 × 75 mm
Rozhraní
2x PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Možnost nastavení
Citlivost (Sn)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Druh světla
LED infračervené
Připojení
Konektory konektor, 4pólový
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Spínací frekvence
3 000 Hz
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05