Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BFD0007

BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-CA1S04

Pro hydraulické válce s krátkým zdvihem

Aplikace
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rozsah měření
0–80 mm
Odchylka linearity max.
±250 µm
Přesnost opakování
± 50 µm
Pevnost v tlaku max.
350 bar
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Aplikace
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rozsah měření
0–80 mm
Odchylka linearity max.
±250 µm
Přesnost opakování
± 50 µm
Pevnost v tlaku max.
350 bar
Rozhraní
IO-Link: 1.1
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný: 4–20 mA/0–10 V
Pin 4: dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Připojení
Kabel s konektorem, M12x1-Konektor, 4-pólový, 1.0 m, TPU
Teplota prostředí
0...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat