Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BFO0012

BFO 18A-LEE-MZG-20-0,38

Cylindrické skleněné vlákna s přímou a úhlovou optikou

Provedení
Ø 6, optika 90°
Referenční základní zařízení
BFB M18M-011-P-S4
Vláknitý typ materiálu
Sklo
Délka kabelu L
0.38 m
Materiál pláště
Nerezavějící ocel
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Provedení
Ø 6, optika 90°
Referenční základní zařízení
BFB M18M-011-P-S4
Vláknitý typ materiálu
Sklo
Délka kabelu L
0.38 m
Materiál pláště
Nerezavějící ocel
Dosah
200 mm
Teplota prostředí
-20...250 °C
Aktivní plocha, vlákna
Svazek Ø 1,0 mm
Aktivní plocha, uspořádání vláken
homogenní svazek
Krytí
IP 50
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06