Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?

Zůstaňte v obraze

S našimi e-maily obdržíte pravidelné informace o produktech, událostech a službách.

Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat
Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BFO0045

BFO 18V-LCC-SMG-23-2

Cylindrické skleněné vlákna s přímou a úhlovou optikou

Provedení
Ø 6, standard
Referenční základní zařízení
BFB M18M-011-P-S4
Vláknitý typ materiálu
Sklo
Délka kabelu L
2 m
Materiál pláště
Silikon, na nerezové oceli
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
Ø 6, standard
Referenční základní zařízení
BFB M18M-011-P-S4
Vláknitý typ materiálu
Sklo
Délka kabelu L
2 m
Materiál pláště
Silikon, na nerezové oceli
Dosah
200 mm
Teplota prostředí
-40...150 °C
Aktivní plocha, vlákna
Svazek Ø 2,1 mm
Aktivní plocha, uspořádání vláken
homogenní svazek
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06