BFO005W

BFO D22-LAT-KB-EAK-10-02

Cylindrické plastové vlákna s přímou a úhlovou optikou

Provedení
M4, standardní, vysoká teplota
Použití
pro vláknová zařízení BFB
Referenční základní zařízení
BFB 75K-001-...
Vláknitý typ materiálu
PC
Délka kabelu L
2 m
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Provedení
M4, standardní, vysoká teplota
Použití
pro vláknová zařízení BFB
Referenční základní zařízení
BFB 75K-001-...
Vláknitý typ materiálu
PC
Délka kabelu L
2 m
Materiál pláště
PE, síťovaný
Dosah
600 mm
Teplota prostředí
-55...115 °C
Materiál
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Aktivní plocha, vlákna
Ø 1,0 mm
Aktivní plocha, uspořádání vláken
Jednotlivé vlákno
Krytí
IP 65
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06