BFO00FN

BFO D22-XB-LB-EAK-15-SA1-05

Cylindrické plastové vlákna s přímou a úhlovou optikou

Provedení
M6, koaxiální optika
Použití
pro vláknová zařízení BFB
Referenční základní zařízení
BFS 33M-GSS-..
Vláknitý typ materiálu
PMMA
Délka kabelu L
5 m
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Provedení
M6, koaxiální optika
Použití
pro vláknová zařízení BFB
Referenční základní zařízení
BFS 33M-GSS-..
Vláknitý typ materiálu
PMMA
Délka kabelu L
5 m
Materiál pláště
PE
Dosah
80 mm
Teplota prostředí
-55...70 °C
Materiál
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Aktivní plocha, vlákna
Ø 0,25 mm (16×)
Ø 1,0 mm
Aktivní plocha, uspořádání vláken
Kroužek kolem jednotlivého vlákna
Krytí
IP 65
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06