Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snímač teploty s analogovými výstupními signály 4...20 mA (vysoká odolnost proti EMC)
Rozsah měření
−30 až 150 °C
Měřicí prvek
Pt1000
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD