Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BFT0007

BFT 6100-DX002-A06A1A-S4

Snímač teploty s analogovými výstupními signály 4...20 mA (vysoká odolnost proti EMC)

Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4571)
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Rozsah měření
−30 až 150 °C
Způsob připojení
Konektory
Rozhraní
Analogový proud: 4–20 mA
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
Ušlechtilá ocel (1.4571)
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Rozsah měření
−30 až 150 °C
Způsob připojení
Konektory
Rozhraní
Analogový proud: 4–20 mA
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Princip funkce
Snímač teploty
Přípojka 01, provedení
M12x1
Krytí
IP 67
IP 69
IP 69K
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat