- Rozsah měření
- -20 až 80 °C
- Měřicí prvek
- Pt1000
- Provozní napětí Ub
- 15–35 V DC
- Analogový výstup
- Analogový proud 4–20 mA
- Spínací výstup
- PNP
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Montážní délka od dosedací plochy
- 100 mm
- Procesní přípojka
- NPT 1/2" vnější
- Materiál procesní přípojky
- Ušlechtilá ocel (1.4571)
- Materiál pouzdra
-
PC/ABS
TPE-E, PC, Ušlechtilá ocel (1.4301) - Pevnost v tlaku max.
- 150 bar
- Teplota prostředí
- -20...80 °C
- Krytí
- IP 65, IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-08