BFT001R

BFT 6050-HV001-R02A0A-S4

Standardní provedení

Rozsah měření
−50 až 150 °C
Měřicí prvek
Pt1000
Analogový výstup
Analogový odpor
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Montážní délka od dosedací plochy
50 mm

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Classic Banner
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Rozsah měření
−50 až 150 °C
Měřicí prvek
Pt1000
Analogový výstup
Analogový odpor
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Montážní délka od dosedací plochy
50 mm
Materiál procesní přípojky
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Pevnost v tlaku max.
50 bar
Teplota prostředí
-40...100 °C
Krytí
IP 66, IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08