Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Standardní vidlicové světelné závory z kovu
Konstrukční řada
A
Rozměr
10 × 50 × 68 mm
Šířka vidlice
30 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Vidlicová světelná závora
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
| BGL 30A-001-S49 | BGL 30A-101-S49 | |
|
3.876,20 CZK
Ceníková cena
|
3.211,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | A | - |
|---|---|---|
| Rozměr | 10 × 50 × 68 mm | 10 × 50 × 68 mm |
| Šířka vidlice | 30 mm | 30 mm |
| Rozhraní | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) |
| Princip funkce | Vidlicová světelná závora | Vidlicová světelná závora |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora | Jednocestná světelná závora |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 1.2 mm Výstup světla | Ø 0.85 mm Výstup světla |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Materiál pouzdra | Zinek, tlakový odlitek, lakovaný |
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý PUR, PA 6.6 |
| Aktivní plocha, materiál | Sklo | Sklo, povlakovaný |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD