Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Standardní vidlicové světelné závory z kovu
Konstrukční řada
A
Rozměr
10 × 100 × 88 mm
Šířka vidlice
80 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Vidlicová světelná závora
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
| BGL 80A-003-S49 | BGL 80A-009-S49 | |
|
5.535,00 CZK
Ceníková cena
|
6.216,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | A | A |
|---|---|---|
| Rozměr | 10 × 100 × 88 mm | 10 × 100 × 88 mm |
| Šířka vidlice | 80 mm | 80 mm |
| Rozhraní | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Vidlicová světelná závora | Vidlicová světelná závora |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora | Jednocestná světelná závora |
| Charakteristika záření | kolimovaný | kolimovaný |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 0.3 mm Výstup světla | Ø 0.3 mm Výstup světla |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Materiál pouzdra | Zinek, tlakový odlitek, lakovaný | Zinek, tlakový odlitek, lakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | Sklo | Sklo |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Optická zvláštnost | - | Detekce průhlednosti |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD