Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vidlicové světelné závory a úhlové světelné závory
Konstrukční řada
C
Rozměr
18 × 80 × 93,5 mm
Šířka vidlice
30 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Vidlicová světelná závora
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BGL 30C-009-S4 | BGL 30C-005-S4 | BGL 30C-001-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
13.845,60 CZK
Ceníková cena
|
12.870,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | C | C | C |
|---|---|---|---|
| Rozměr | 18 × 80 × 93,5 mm | 18 × 80 × 93,5 mm | 18 × 80 × 93,5 mm |
| Šířka vidlice | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Rozhraní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
Analogové napětí: 0–10 V PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
2x PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Vidlicová světelná závora | Vidlicová světelná závora | Vidlicová světelná závora |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora | Jednocestná světelná závora | Jednocestná světelná závora |
| Optická zvláštnost | Světelný pruh | Světelný pruh | Světelný pruh |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | 3 x 28 mm Výstup světla | 3 x 28 mm Výstup světla | 3 x 28 mm Výstup světla |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Hliník, eloxovaný | Hliník, eloxovaný | Hliník, eloxovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 18–30 V DC | 18–30 V DC | 18–30 V DC |
| Schválení/konformita | CE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD