Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BGL003A

BGL 50C-004-S4

Vidlicové světelné závory a úhlové světelné závory

Konstrukční řada
C
Rozměr
18 × 100 × 93,5 mm
Šířka vidlice
50 mm
Rozhraní
Analogový proud 4–20 mA spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Vidlicová světelná závora
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
C
Rozměr
18 × 100 × 93,5 mm
Šířka vidlice
50 mm
Rozhraní
Analogový proud 4–20 mA spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Vidlicová světelná závora
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Optická zvláštnost
Světelný pruh
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
3 x 28 mm Výstup světla
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09