Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vidlicové světelné závory se světelným pásem
Konstrukční řada
C
Rozměr
18 × 100 × 93,5 mm
Šířka vidlice
50 mm
Rozhraní
Analogové napětí: 0–10 V
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Vidlicová světelná závora
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD