Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BGL004A

BGL 180A-001-SA9-S49

Vidlicové světelné závory a úhlové světelné závory

Konstrukční řada
A
Rozměr
114 × 200 × 144 mm
Šířka vidlice
180 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Vidlicová světelná závora
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
A
Rozměr
114 × 200 × 144 mm
Šířka vidlice
180 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Vidlicová světelná závora
Princip funkce optický
Vidlicová světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Materiál pouzdra
Tlakový odlitek, pozinkovaný
Aktivní plocha, materiál
Sklo
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09