Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BGL005K

BGL 5L-001-01

Prostorově úsporné vidlicové světelné závory z plastu v různých provedeních

Rozměr
13.7 x 18.1 x 26 mm
Šířka vidlice
5 mm
Rozhraní
NPN Rozpínací kontakt (NC)
NPN Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
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
13.7 x 18.1 x 26 mm
Šířka vidlice
5 mm
Rozhraní
NPN Rozpínací kontakt (NC)
NPN Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Druh světla
LED infrared Infračervené světlo
Připojení
Kabel, 1 m, PVC
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
5...24 VDC
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09