Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Prostorově úsporné vidlicové světelné závory z plastu v různých provedeních
Rozměr
13.7 x 18.1 x 26 mm
Šířka vidlice
5 mm
Rozhraní
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
PNP: Spínací kontakt (NO)
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
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
| BGL 5L-002-01 | BGL 5L-002-03 | BGL 5L-002-05 | |
|
285,30 CZK
Ceníková cena
|
296,40 CZK
Ceníková cena
|
308,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 13.7 x 18.1 x 26 mm | 13.7 x 18.1 x 26 mm | 13.7 x 18.1 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| Šířka vidlice | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Rozhraní |
PNP: Rozpínací kontakt (NC) PNP: Spínací kontakt (NO) |
PNP: Rozpínací kontakt (NC) PNP: Spínací kontakt (NO) |
PNP: Rozpínací kontakt (NC) PNP: Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora | Jednocestná světelná závora | Jednocestná světelná závora |
| Druh světla | LED infrared Infračervené světlo | LED infrared Infračervené světlo | LED infrared Infračervené světlo |
| Připojení | Kabel, 1 m, PVC | Kabel, 3 m, PVC | Kabel, 5 m, PVC |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Schválení/konformita |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD