Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BGL005U

BGL 5K-006-01

Prostorově úsporné vidlicové světelné závory z plastu v různých provedeních

Rozměr
13 x 21.3 x 13.7 mm
Šířka vidlice
5 mm
Rozhraní
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
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
13 x 21.3 x 13.7 mm
Šířka vidlice
5 mm
Rozhraní
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Druh světla
LED infrared Infračervené světlo
Připojení
Kabel, 1 m, PVC
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
5...24 VDC
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat