Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BGL0068

BGL 5L-001-VC-00,05-Z16

Prostorově úsporné vidlicové světelné závory z plastu v různých provedeních

Rozměr
26 x 13.7 x 18.1 mm
Šířka vidlice
5 mm
Rozhraní
NPN: Rozpínací kontakt (NC)
NPN: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
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
26 x 13.7 x 18.1 mm
Šířka vidlice
5 mm
Rozhraní
NPN: Rozpínací kontakt (NC)
NPN: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Druh světla
LED infrared Infračervené světlo
Připojení
Konektory, 0.05 m, PVC
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
5...24 VDC
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09