Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?

Zůstaňte v obraze

S našimi e-maily obdržíte pravidelné informace o produktech, událostech a službách.

Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat
Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.

BGL006H

BGL 5H-003-VC-00,20-S75

Prostorově úsporné vidlicové světelné závory z plastu v různých provedeních

Rozměr
26 x 14.6 x 10 mm
Šířka vidlice
5 mm
Rozhraní
NPN Rozpínací kontakt (NC)
NPN Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
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
26 x 14.6 x 10 mm
Šířka vidlice
5 mm
Rozhraní
NPN Rozpínací kontakt (NC)
NPN Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Druh světla
LED infrared Infračervené světlo
Připojení
Konektory, PVC
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
5...24 VDC
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09