Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BGL008T

BGL 220A-107-S49

Senzory vidlic s IO-Link

Rozměr
10 × 240 × 153 mm
Šířka vidlice
220 mm
Rozhraní
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princip funkce
Vidlicová světelná závora
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
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
10 × 240 × 153 mm
Šířka vidlice
220 mm
Rozhraní
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princip funkce
Vidlicová světelná závora
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED infračervené
Velikost světelné stopy
Ø 2.5 mm Výstup světla
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Materiál pouzdra
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6
Aktivní plocha, materiál
Sklo, povlakovaný
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09