Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BHS0005

BES 516-200-S2/1.025"-S21

Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku

Rozměr
64,2 × 26,04 mm
Spínací frekvence
50 Hz
Připojení
1/2"-20 UNF-2A
Provozní napětí Ub
20–250 V DC / 20–250 V AC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
64,2 × 26,04 mm
Spínací frekvence
50 Hz
Připojení
1/2"-20 UNF-2A
Provozní napětí Ub
20–250 V DC / 20–250 V AC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01