Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/1.250"-S21 | BES 516-200-S8/1.250"-S21 | |
|
-
Ceníková cena
|
9.545,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 64,2 × 48 × 31,75 mm | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
|---|---|---|
| Tvar | D12,7 | Ø 12,7 mm |
| Dosah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | Spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 50 Hz | 20 Hz |
| Materiál pouzdra |
Ušlechtilá ocel, poniklovaný Zinek, Tlakový odlitek |
Zinek Hliník |
| Aktivní plocha, materiál | Keramika | Duroplast |
| Připojení | Konektory, konektor 1/2"-20 UNF-2A | Konektory, 1/2"-20 UNF-2A konektor, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 20–250 V DC / 20–250 V AC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Pevnost v tlaku max. | 207 bar | 206 bar |
| Odolný vůči působení magnetického pole | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | - |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Montáž | - | lícující montáž |