Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku
Rozměr
64,2 × 43,815 mm
Spínací frekvence
50 Hz
Připojení
7/8"-16 UN
Provozní napětí Ub
20–250 V DC / 20–250 V AC
Schválení/konformita
CE
EAC
cULus
WEEE
EAC
cULus
WEEE
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/1.725"-S5 | BES 516-200-S8/2.062"-S5 | |
|
-
Ceníková cena
|
9.675,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 64,2 × 43,815 mm | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ |
|---|---|---|
| Spínací frekvence | 50 Hz | 20 Hz |
| Připojení | 7/8"-16 UN | Konektory, 7/8"-16 UN-Konektor, 3-pólový |
| Provozní napětí Ub | 20–250 V DC / 20–250 V AC | 20–250 V DC / 20–250 V AC |
| Schválení/konformita |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Tvar | - | Ø 12,7 mm |
| Montáž | - | lícující montáž |
| Dosah | - | 2 mm |
| Spínací výstup | - | Spínací kontakt (NO) |
| Materiál pouzdra | - |
Zinek Hliník |
| Aktivní plocha, materiál | - | Duroplast |
| Teplota prostředí | - | -25...70 °C |
| Pevnost v tlaku max. | - | 206 bar |
| Krytí | - | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD