Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/2.062"-S21 | BES 516-200-S8/2.062"-S21 | |
|
-
Ceníková cena
|
9.545,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 64,2 × 52,37 mm | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ |
|---|---|---|
| Spínací frekvence | 50 Hz | 20 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel |
Zinek Hliník |
| Připojení | 1/2"-20 UNF-2A | Konektory, 1/2"-20 UNF-2A konektor, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 20–250 V DC / 20–250 V AC | 20–250 V DC / 20–250 V AC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Tvar | - | Ø 12,7 mm |
| Montáž | - | lícující montáž |
| Dosah | - | 2 mm |
| Spínací výstup | - | Spínací kontakt (NO) |
| Aktivní plocha, materiál | - | Duroplast |
| Teplota prostředí | - | -25...70 °C |
| Pevnost v tlaku max. | - | 206 bar |
| Krytí | - | IP 67 |