Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku
Rozměr
Ø 18 × 61 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
3 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES 516-300-S203 | BES 516-300-S190-S4 | |
|
4.447,70 CZK
Ceníková cena
|
4.500,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 61 mm | Ø 18 × 58 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 3 mm | 3 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | 400 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PEEK | PEEK |
| Připojení | Konektory, konektor M18 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Pevnost v tlaku max. | 500 bar | 500 bar |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD