Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku
Rozměr
51 x 31.75 mm
Spínací výstup
PNP
Spínací frekvence
10 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Připojení
M12 × 1, 4pólový
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.250"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
9.675,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 51 x 31.75 mm | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
|---|---|---|
| Spínací výstup | PNP | PNP/NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 Hz | 30 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Zinek Hliník |
| Připojení | M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Tvar | - | Ø 12,7 mm |
| Montáž | - | lícující montáž |
| Dosah | - | 2 mm |
| Aktivní plocha, materiál | - | Duroplast |
| Teplota prostředí | - | -25...70 °C |
| Pevnost v tlaku max. | - | 206 bar |
| Krytí | - | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD