Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BHS0048

BES 516-300-S295/4.990"-S4

Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku

Rozměr
51 × 48 × 126,75 mm
Tvar
D12,7
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
10 Hz
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
51 × 48 × 126,75 mm
Tvar
D12,7
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
10 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4104), poniklovaná
Zinek, tlakový odlitek
Aktivní plocha, materiál
Keramika
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01