Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku
Rozměr
Ø 16 × 73 mm
Tvar
M16 × 1 / M20 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
2,5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES 516-300-S328-S4-D | BES 516-300-S128-S4-D | |
|
6.659,60 CZK
Ceníková cena
|
6.659,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 16 × 73 mm | Ø 16 × 73 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M16 × 1 / M20 × 1,5 | M16 × 1 / M20 × 1,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2,5 mm | 1,5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 500 Hz | 1 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4104) | Ušlechtilá ocel (1.4104) |
| Aktivní plocha, materiál | Epoxidová pryskyřice (EP) | Epoxidová pryskyřice (EP) |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový, 5,00 m, PUR | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový, 5,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -10...80 °C | -25...80 °C |
| Pevnost v tlaku max. | 350 bar | 350 bar |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD