Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení pro aplikace odolné vůči vysokým tlakům
Rozměr
Ø 12 × 56 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Montážní délka od dosedací plochy
18 mm
Dosah
1,5 mm
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
| BHS B249V-PSD15-S04 | BHS B265V-PSD15-S04 | BHS B400V-PSD15-S04 | |
|
4.207,40 CZK
Ceníková cena
|
4.207,40 CZK
Ceníková cena
|
4.207,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 56 mm | Ø 12 × 56 mm | Ø 12 × 56 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Montážní délka od dosedací plochy | 18 mm | 15 mm | - |
| Dosah | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel (1.4104) |
| Aktivní plocha, materiál | Keramika | Keramika | Keramika |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...120 °C | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Pevnost v tlaku max. | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD