Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BHS005Z

BHS B249V-PSD25-BP00,2-S04-003

Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku

Rozměr
Ø 12 × 59 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2,5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
Ø 12 × 59 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2,5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
400 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4104)
Aktivní plocha, materiál
Keramika
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,20 m, PUR
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...90 °C
Pevnost v tlaku max.
500 bar
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01