Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BHS007J

BHS G409N-PSD10-EP00,3-GS49

Válcové provedení pro aplikace odolné vůči vysokým tlakům

Rozměr
Ø 5 × 32 mm
Tvar
M5 × 0,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
1 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
Ø 5 × 32 mm
Tvar
M5 × 0,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
1 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
3 000 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
Keramika
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...80 °C
Pevnost v tlaku max.
500 bar
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01