Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BIC0028

BIC 1I3-P2A30-Q90AA-GPX0B-050

Indukční vazební členy pro přenos signálu

Funkce
Přenos signálu
Tvar signálu
jednosměrná
Digitální výstupy
8× PNP/NPN
Přenosová vzdálenost
4...12 mm
Komponenta
Base
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Funkce
Přenos signálu
Tvar signálu
jednosměrná
Digitální výstupy
8× PNP/NPN
Přenosová vzdálenost
4...12 mm
Komponenta
Base
Připojení
Kabel, 5,00 m, PUR
Jmenovité provozní napětí Ue
24 VDC
Materiál pouzdra
Hliník
Rozměr
90 × 90 × 45 mm
Teplota prostředí
0...50 °C
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01