Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIC0051

BIC 1P0-P2A20-M30ME-SM4A4A

Indukční vazební členy pro napájení

Funkce
Pouze napájení
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Base
Připojení
Konektory, M12 × 1, 4pólový
Jmenovité provozní napětí Ue
24 VDC
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Funkce
Pouze napájení
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Base
Připojení
Konektory, M12 × 1, 4pólový
Jmenovité provozní napětí Ue
24 VDC
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01