Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční vazební členy pro napájení
Funkce
Pouze napájení
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Remote
Připojení
Konektory, M12 × 1, 5pólový
Výstupní napětí
24 V DC
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BIC 2P0-P2A20-M30ME1-SM4A5A | BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A | BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A | |
|
-
Ceníková cena
|
7.039,50 CZK
Ceníková cena
|
6.669,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Funkce | Pouze napájení | Pouze napájení | Pouze napájení |
|---|---|---|---|
| Přenosová vzdálenost | 0...5 mm | 0...5 mm | 0...5 mm |
| Komponenta | Remote | Base | Remote |
| Připojení | Konektory, M12 × 1, 5pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektor, zásuvka M12 × 1, 5pólová |
| Výstupní napětí | 24 V DC | - | 24 V DC |
| Výstupní jmenovitý proud | 200 mA | - | 0.5 A |
| Materiál pouzdra | Mosaz, povlakovaný | Mosaz poniklovaná, povlakovaná | Mosaz poniklovaná, povlakovaná |
| Teplota prostředí | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Jmenovité provozní napětí Ue | - | 24 VDC | - |
| Rozměr | - | Ø 30 × 100 mm | Ø 30 × 107,5 mm |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD