Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BIC005R

BIC 2I0-D2A02-M18TI-BPX03-050

Indukční vazební členy pro přenos signálu

Tvar signálu
jednosměrná
Přenosová vzdálenost
0...3 mm
Komponenta
Remote
Připojení
Kabel, 5,00 m, PUR
Výstupní napětí
12 V DC
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Tvar signálu
jednosměrná
Přenosová vzdálenost
0...3 mm
Komponenta
Remote
Připojení
Kabel, 5,00 m, PUR
Výstupní napětí
12 V DC
Výstupní jmenovitý proud
20 mA
Materiál pouzdra
Mosaz, povlakovaný, PTFE
Teplota prostředí
0...50 °C
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01