Zrušeno

BIC006M

BIC 1I0-P2A02-M30MI-BPX03-005-Z10

Indukční vazební členy pro přenos signálu

Funkce
Přenos signálu
Tvar signálu
jednosměrná
Přenosová vzdálenost
1...4.5 mm
Komponenta
Base
Připojení
Konektory, M23 × 1, 12pólový, 0,50 m, PUR
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Funkce
Přenos signálu
Tvar signálu
jednosměrná
Přenosová vzdálenost
1...4.5 mm
Komponenta
Base
Připojení
Konektory, M23 × 1, 12pólový, 0,50 m, PUR
Jmenovité provozní napětí Ue
24 VDC
Materiál pouzdra
Mosaz
Teplota prostředí
0...50 °C
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01